17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

グリース鉄粉濃度計EA733EB EA733EB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

グリース鉄粉濃度計EA733EB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA733EB

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA733EB,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:グリース鉄粉濃度計

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
濃度計
測定範囲(%)
0~5.00
付属品
携帯ケース、グリーズ採取ヘラ、グリースサンプルケース(10個)
分解能
0.001%
重量
約480g(電池含む)
電源
単3電池×4本(付属)またはACアダプター(別売)
メーカー
新コスモス電機
型番
SDM-72
サイズ(mm)
84(W)×40(D)×190(H)
仕様1
必要サンプル量:約0.8ml

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト