17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

熱線式風速・風量計EA739AH-1

通常単価(税別)
58,390
税込単価
64,229
通常出荷日:1日目

型式:EA739AH-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:熱線式風速・風量計【用途】・空調ダ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0.01~20
  • 分解能 (m/s)
    0.01
  • 測定項目
    風速 / 温度 / 風量
  • 付属品
    ケース、単3電池×3個、出荷検査書
  • 電源
    単3電池×3本(付属)
  • サイズ
    本体:135×60×28mm、プローブ:180~820mm(先端Φ7.5mm)、ケーブル:1.5m
  • 仕様
    本体
  • 重量
    268g
  • 分解能
    温度:0.1℃
  • 電池寿命
    約35時間
  • メーカー型番
    0563 0425(testo425)
  • 測定範囲
    温度:-20~70℃(NTC)
  • 保護等級
    本体:IP40、プローブ:IP20
  • 精度±1digit
    風速:±(0.03m/s+測定値の4%)(0.01~20m/s)、温度:±0.5℃
  • メーカー
    テストー(testo)
  • ハウジング材質
    ABS+PC/TPE
  • 風量演算
    演算範囲:~99,999m3/h

型番:

EA739AH-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA739AH-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0.01~20
分解能(m/s)
0.01
測定項目
風速 / 温度 / 風量
付属品
ケース、単3電池×3個、出荷検査書
電源
単3電池×3本(付属)
サイズ
本体:135×60×28mm、プローブ:180~820mm(先端Φ7.5mm)、ケーブル:1.5m
仕様
本体
重量
268g
分解能
温度:0.1℃
電池寿命
約35時間
メーカー型番
0563 0425(testo425)
測定範囲
温度:-20~70℃(NTC)
保護等級
本体:IP40、プローブ:IP20
精度±1digit
風速:±(0.03m/s+測定値の4%)(0.01~20m/s)、温度:±0.5℃
メーカー
テストー(testo)
ハウジング材質
ABS+PC/TPE
風量演算
演算範囲:~99,999m3/h

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA739AH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,390
( 64,229 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA739AH-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:熱線式風速・風量計
【用途】
・空調ダクト内の風速・風量
・吹出口の風速・風量
・エアフィルターの性能試験
・空気環境測定における気流 (建築物衛生法など)
・排気装置の制御風速 (局所排気装置の定期自主点検)
・喫煙室の風速 (改正健康増進法)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱線式風速・風量計EA739AH-1の型番EA739AH-1のページです。 型番EA739AH-1に関する仕様情報を記載しております。
熱線式風速・風量計EA739AH-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱線式風速・風量計EA739AH-1
風速風温計 EA739AP-1
ベーン式風速・風量計EA739AF-21
風速・風量計(風速・風量・温度)
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット
ベーン式風速・風温・風量計
メーカーエスコエスコエスコカスタムテストーエスコ
通常価格58,3909,69092,74944,774271,08668,130
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ風速計風速計風速計風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0.01~201~300.6~500.20~30.000~300.3~20
分解能(m/s)0.010.10.10.010.01風速:0.01(温度:0.1℃)
測定項目風速 / 温度 / 風量風速 / 温度風速 / 風量風速 / 温度 / 風量風速 / 温度 / 風量 / 気圧風速 / 温度 / 風量
付属品ケース、単3電池×3個、出荷検査書取扱説明書、単4電池×3本Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト