17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

70×27×79mmコンパクト気圧計EA742BB-6

通常単価(税別)
6,560
税込単価
7,216
通常出荷日:6日目

型式:EA742BB-6,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 70x 27x 79mm コンパ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    気圧
  • 詳細タイプ
    気圧計
  • サイズ
    70(W)×27(D)×79(H)mm
  • 材質
    枠:PS樹脂
  • 重量
    80g
  • メーカー型番
    FG-5190
  • 測定範囲
    900~1,050hPa
  • 測定精度
    ±2hPa(980~1,020hPa)、±6hPa(上記以外)
  • 1目盛
    1hPa
  • メーカー
    エンペックス気象計(EMPEX)

型番:

EA742BB-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA742BB-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
気圧
詳細タイプ
気圧計
サイズ
70(W)×27(D)×79(H)mm
材質
枠:PS樹脂
重量
80g
メーカー型番
FG-5190
測定範囲
900~1,050hPa
測定精度
±2hPa(980~1,020hPa)、±6hPa(上記以外)
1目盛
1hPa
メーカー
エンペックス気象計(EMPEX)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA742BB-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,560
( 7,216 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA742BB-6,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 70x 27x 79mm コンパクト気圧計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

70×27×79mmコンパクト気圧計EA742BB-6の型番EA742BB-6のページです。 型番EA742BB-6に関する仕様情報を記載しております。
70×27×79mmコンパクト気圧計EA742BB-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
70×27×79mmコンパクト気圧計EA742BB-6
Φ225mm気圧計EA742BB-1
マルチ環境計測器セットEA743AK-2
デジタル風速風温計EA739AP-21
デジタル紫外線強度計EA712AB-11
騒音計用校正器EA706C-11
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,5605,610201,37523,42022,97546,033
通常出荷日6日目6日目8日目19日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品風速計紫外線強度計関連品
測定項目気圧気圧熱電対温度風速 / 温度温度 / 湿度-
詳細タイプ気圧計気圧計マルチ環境計測器セット--騒音計用校正器
サイズ70(W)×27(D)×79(H)mm167(W)×49(D)×225(H)mm95×39×210mm56(W)×36(D)×160(H)mm本体:130×72×30mm、センサー:164×50×32mm50(W)×50(D)×145(H)mm
材質枠:PS樹脂枠:金属プラスティックABS樹脂(塗装仕上)本体:ABS樹脂、カバー:ゴム樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト