17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

騒音計用校正器EA706C-11

通常単価(税別)
46,033
税込単価
50,636
通常出荷日:1日目

型式:EA706C-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:騒音計用校正器

  • 商品タイプ
    関連品
  • 付属品
    0.5インチマイク用アダプター、調整用ドライバー、キャリングケース
  • 詳細タイプ
    騒音計用校正器
  • 電源
    9V電池×2個(付属)
  • サイズ
    50(W)×50(D)×145(H)mm
  • 材質
    樹脂
  • 重量
    350g
  • 対応機種
    EA706C-1A、EA706CB-10A、EA706CB-11、EA742JF
  • メーカー型番
    SC-942
  • 動作温度
    0~50 ℃(但し、結露のないこと)
  • 校正
  • 周波数
    1000Hz±5%
  • メーカー
    カスタム(CUSTOM)
  • 出力レベル
    94dB ±0.8dB (高周波電界強度 3V/m、30MHz以下の環境にて)、114dB ±1.0dB (高周波電界強度 3V/m、30MHz以下の環境にて)
  • 対応マイクロホンタイプ
    1インチ、0.5インチ
  • 歪率
    94dB:4%以下、114dB:6%以下

型番:

EA706C-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA706C-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
付属品
0.5インチマイク用アダプター、調整用ドライバー、キャリングケース
詳細タイプ
騒音計用校正器
電源
9V電池×2個(付属)
サイズ
50(W)×50(D)×145(H)mm
材質
樹脂
重量
350g
対応機種
EA706C-1A、EA706CB-10A、EA706CB-11、EA742JF
メーカー型番
SC-942
動作温度
0~50 ℃(但し、結露のないこと)
校正
周波数
1000Hz±5%
メーカー
カスタム(CUSTOM)
出力レベル
94dB ±0.8dB (高周波電界強度 3V/m、30MHz以下の環境にて)、114dB ±1.0dB (高周波電界強度 3V/m、30MHz以下の環境にて)
対応マイクロホンタイプ
1インチ、0.5インチ
歪率
94dB:4%以下、114dB:6%以下

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA706C-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,033
( 50,636 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA706C-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:騒音計用校正器

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

騒音計用校正器EA706C-11の型番EA706C-11のページです。 型番EA706C-11に関する仕様情報を記載しております。
騒音計用校正器EA706C-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
騒音計用校正器EA706C-11
マルチ環境計測器セットEA743AK-2
バロメックス気圧計(温度計付)EA742MJ-1
ベーン式風速・風量計EA739AF-21
ワイヤレスアダプタEA708XA-1
デジタル騒音計(気温測定機能付)EA706CD-7
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格46,033201,37536,98792,74914,4006,310
通常出荷日1日目8日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品風速計関連品騒音計
付属品0.5インチマイク用アダプター、調整用ドライバー、キャリングケースHVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書取付フランジ(ネジ3本付)×1個、単3形マンガン電池R6P×1本、取扱説明書、試験成績書Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース取扱説明書-
詳細タイプ騒音計用校正器マルチ環境計測器セットバロメックス気圧計-ワイヤレスアダプタ-
電源9V電池×2個(付属)充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)-単3電池(1.5V)×3本(付属)-単4乾電池×3本(付属)
サイズ50(W)×50(D)×145(H)mm95×39×210mm本体:Φ135×33(D)mm、フランジ:Φ160×4(D)mm65×32×154mm164(W)×156(D)×67(H)mm56(W)×30.5(D)×144(H)mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト