ツール用品技術窓口

デジタル紫外線強度計EA712AB-11

通常単価(税別)
22,975
税込単価
25,273
通常出荷日:1日目

型式:EA712AB-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル紫外線強度計

  • 商品タイプ
    紫外線強度計
  • 測定波長域 (nm)
    290~390
  • 測定項目
    温度 / 湿度
  • 使用温湿度
    温度:0~40℃、湿度:70%以下
  • 電源
    9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります
  • サイズ
    本体:130×72×30mm、センサー:164×50×32mm
  • 材質
    本体:ABS樹脂、カバー:ゴム
  • 重量
    219g
  • 分解能
    レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2、レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2、レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2
  • メーカー型番
    78642
  • 測定波長
    290~390nm
  • 測定範囲
    0~2000μW/cm2
  • 精度
    レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2、レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2、レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2
  • メーカー
    シンワ測定

型番:

EA712AB-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA712AB-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
紫外線強度計
測定波長域(nm)
290~390
測定項目
温度 / 湿度
使用温湿度
温度:0~40℃、湿度:70%以下
電源
9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります
サイズ
本体:130×72×30mm、センサー:164×50×32mm
材質
本体:ABS樹脂、カバー:ゴム
重量
219g
分解能
レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2、レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2、レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2
メーカー型番
78642
測定波長
290~390nm
測定範囲
0~2000μW/cm2
精度
レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2、レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2、レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2
メーカー
シンワ測定

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA712AB-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,975
( 25,273 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA712AB-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル紫外線強度計

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル紫外線強度計EA712AB-11の型番EA712AB-11のページです。 型番EA712AB-11に関する仕様情報を記載しております。
デジタル紫外線強度計EA712AB-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル紫外線強度計EA712AB-11
デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32
デジタル風速風温計EA739AP-21
デジタル風速計(気温測定機能付)EA743AL-1
デジタル騒音計(気温測定機能付)EA706CD-7
ベーン式風速・風量計EA739AF-21
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格22,9756,31023,4206,3106,31092,749
通常出荷日1日目1日目19日目1日目1日目1日目
商品タイプ紫外線強度計照度計風速計風速計騒音計風速計
測定波長域(nm)290~390-----
測定項目温度 / 湿度温度 / 照度風速 / 温度風速 / 温度温度風速 / 風量
使用温湿度温度:0~40℃、湿度:70%以下-----
電源9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります単4乾電池×3本(付属)アルカリ乾電池6P型(9V)1本、又は2本(1本付属)単4乾電池×3本(付属)単4乾電池×3本(付属)単3電池(1.5V)×3本(付属)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト