17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル風速風温計EA739AP-21

通常単価(税別)
23,420
税込単価
25,762
通常出荷日:19日目

型式:EA739AP-21,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル風速風温計

  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0~20
  • 分解能 (m/s)
    0~20
  • 測定項目
    風速 / 温度
  • 電源
    アルカリ乾電池6P型(9V)1本、又は2本(1本付属)
  • サイズ
    56(W)×36(D)×160(H)mm
  • 材質
    ABS樹脂(塗装仕上)
  • 重量
    163g(電池含)
  • 分解能
    風速:0.1m/s又は0.2kt、温度:0.1℃
  • 機能
    瞬間風速・最大風速・最小風速・平均風速表示、ビューフォート風力階級表示、HOLD、リンケの体感温度表示、電池残量表示
  • メーカー型番
    FG-561
  • 測定単位
    風速: m/s又はkt、温度: ℃
  • 測定範囲
    温度:-20~50℃
  • 精度
    風速:表示値の±(5%+0.2m/s)、温度:±0.5℃(0~40℃)
  • メーカー
    エンペックス気象計(EMPEX)
  • 風速・温度検知
    サーミスタ

型番:

EA739AP-21
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA739AP-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0~20
分解能(m/s)
0~20
測定項目
風速 / 温度
電源
アルカリ乾電池6P型(9V)1本、又は2本(1本付属)
サイズ
56(W)×36(D)×160(H)mm
材質
ABS樹脂(塗装仕上)
重量
163g(電池含)
分解能
風速:0.1m/s又は0.2kt、温度:0.1℃
機能
瞬間風速・最大風速・最小風速・平均風速表示、ビューフォート風力階級表示、HOLD、リンケの体感温度表示、電池残量表示
メーカー型番
FG-561
測定単位
風速: m/s又はkt、温度: ℃
測定範囲
温度:-20~50℃
精度
風速:表示値の±(5%+0.2m/s)、温度:±0.5℃(0~40℃)
メーカー
エンペックス気象計(EMPEX)
風速・温度検知
サーミスタ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA739AP-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,420
( 25,762 )
19日目

詳細情報

基本情報

型式:EA739AP-21,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル風速風温計

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル風速風温計EA739AP-21の型番EA739AP-21のページです。 型番EA739AP-21に関する仕様情報を記載しております。
デジタル風速風温計EA739AP-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル風速風温計EA739AP-21
ベーン式風速・風量計EA739AF-21
ベーン式風速・風温・風量計
デジタル風速計(気温測定機能付)EA743AL-1
風速風温計 EA739AP-1
デジタル風速計(風速・温度)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコカスタム
通常価格23,42092,74968,1306,3109,69056,329
通常出荷日19日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ風速計風速計風速計風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0~200.6~500.3~200.4~30.01~300.2~25.0
分解能(m/s)0~200.1風速:0.01(温度:0.1℃)0.10.10.01
測定項目風速 / 温度風速 / 風量風速 / 温度 / 風量風速 / 温度風速 / 温度風速 / 温度
電源アルカリ乾電池6P型(9V)1本、又は2本(1本付属)単3電池(1.5V)×3本(付属)単3電池×3本(付属)単4乾電池×3本(付属)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト