17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8P圧着ペンチ(モジュラー用)EA538KM-5

通常単価(税別)
10,290
税込単価
11,319
通常出荷日:1日目

型式:EA538KM-5,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名: 8P 圧着ペンチ...

詳細を確認
  • 手動・油圧
    手動
  • 適応端子
    モジュラープラグ
  • 対応コネクタ
    RJ45
  • 全長(mm)
    190
  • ハンドル
    コンフォートグリップ
  • 型番
    97 51 13
  • 能力
    8P
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

型番:

EA538KM-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA538KM-5の仕様・寸法情報

手動・油圧
手動
適応端子
モジュラープラグ
対応コネクタ
RJ45
全長(mm)
190
ハンドル
コンフォートグリップ
型番
97 51 13
能力
8P
メーカー
KNIPEX(クニペックス)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538KM-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,290
( 11,319 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA538KM-5,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名: 8P 圧着ペンチ(モジュラー用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8P圧着ペンチ(モジュラー用)EA538KM-5の型番EA538KM-5のページです。 型番EA538KM-5に関する仕様情報を記載しております。
8P圧着ペンチ(モジュラー用)EA538KM-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8P圧着ペンチ(モジュラー用)EA538KM-5
0.5-6.0mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538KD-11
0.5-2.5mm2圧着ペンチ(旗型端子用)EA538CJ-1
1.25-2.0mm2圧着ペンチ(旗形端子用)EA538AA-7
1.25-2.0mm2圧着ペンチ(防水ピン端子/防水スリーブ)EA538AA-6
精密圧着ペンチ PA-24
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエンジニア
通常価格10,29010,5005,9809,4909,9906,634
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
手動・油圧手動手動手動手動手動手動
適応端子モジュラープラグ特殊形状裸圧着端子裸圧着端子特殊形状オープンバレル端子
対応コネクタRJ45-----
全長(mm)190180260240180-
ハンドルコンフォートグリッププラスチックコート----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト