17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

熱線式風速計EA739AH-10~EA739AH-12

通常単価(税別)
11,00084,150
税込単価
12,10092,565
通常出荷日:2日目~18日目

型式:EA739AH-10,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:熱線式風速計型式:EA739AH...

詳細を確認
  • メーカー
    テストー(testo)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:22 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

測定風速範囲

(m/s)

測定項目

付属品

電源

材質

仕様

ケーブル長

分解能

電池寿命

メーカー型番

重量(g)

インターフェイス

動作温度

保管温度

測定範囲

保護等級

精度

サイズ(W×D×H)mm

プローブシャフト末端直径

センサープローブヘッド直径

伸縮式ロッド装着時

最小発注数量
風速計
0~30
風速 / 温度 / 風量
単3電池×3本、USBケーブル、固定ケーブル(1.7m)、伸縮ロッド(300~850mm)、ソフトケース
単3電池×3本(付属)
-
-
1.7m
0.1℃
12時間
05634400(testo440)
250
Bluetooth USB
-20~50℃
-20~50℃
NTC:-40~150℃K、熱電対:-200~1370℃
IP20
温度(NTC)(22℃、±1digit)/±0.4℃ (-40~-25.1℃)/±0.3℃ (-25~74.9℃)/±0.4℃ (75~99.9℃)/測定値の±0.5% (その他の範囲)/K熱電対±(0.3℃+測定値の0.3%)
-
12mm
Φ9
850mm
1個
関連品
-
-
感熱紙1ロール、充電式バッテリ、ACアダプタ
-
プラスティック
EA739AH-11用 プリンタ
-
-
-
0554 0621
565
-
-
-
-
-
-
115×60×235mm
-
-
-
1個
関連品
-
-
-
-
-
EA739AH-10用 ACアダプター
-
-
-
0554 1105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,150
( 92,565 )
2日目
51,526
( 56,679 )
18日目
11,000
( 12,100 )
18日目

詳細情報

基本情報

型式:EA739AH-10,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:熱線式風速計
型式:EA739AH-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA739AH-10用 Bluetoothプリンタ
型式:EA739AH-12,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA739AH-10用 ACアダプタ(USBケーブル付)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱線式風速計EA739AH-10~EA739AH-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱線式風速計EA739AH-10~EA739AH-12
ベーン式風速・風量計EA739AF-21
デジタル風速風温計EA739AP-21
マルチ環境計測器EA743AK-11・EA743AK-12
[EA742HL-1・HC-1・HK・HD-11・HH用]ACアダプタEA742HC-12
デジタル風速計(気温測定機能付)EA743AL-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,000-92,74923,42029,598 -14,0256,310
通常出荷日2日目〜1日目19日目18日目1日目1日目
メーカーテストー(testo)テストー(testo)エンペックス気象計(EMPEX)テストー(testo)日置電機(HIOKI)サンワサプライ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト