17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.25-2.0mm2圧着ペンチ(旗形端子用)EA538AA-7

通常単価(税別)
9,490
税込単価
10,439
通常出荷日:1日目

型式:EA538AA-7,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.25- 2.0m㎡ 圧着...

詳細を確認

型番:

EA538AA-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA538AA-7の仕様・寸法情報

手動・油圧
手動
適応端子
裸圧着端子
全長(mm)
240
圧着範囲(m㎡)
1.25・2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538AA-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,490
( 10,439 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA538AA-7,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.25- 2.0m㎡ 圧着ペンチ(旗形端子用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.25-2.0mm2圧着ペンチ(旗形端子用)EA538AA-7の型番EA538AA-7のページです。 型番EA538AA-7に関する仕様情報を記載しております。
1.25-2.0mm2圧着ペンチ(旗形端子用)EA538AA-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.25-2.0mm2圧着ペンチ(旗形端子用)EA538AA-7
0.5-2.5mm2圧着ペンチ(旗型端子用)EA538CJ-1
1.25-2.0mm2圧着ペンチ(防水ピン端子/防水スリーブ)EA538AA-6
0.5-6.0mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538KD-11
精密圧着ペンチ PA-24
圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子/防水形圧着スリーブ用
メーカーエスコエスコエスコエスコエンジニアエスコ
通常価格9,4905,9809,99010,5006,63413,970 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
手動・油圧手動手動手動手動手動手動
適応端子裸圧着端子裸圧着端子特殊形状特殊形状オープンバレル端子-
全長(mm)240260180180--
圧着範囲(m㎡)1.25・20.5~1.0・1.5~2.51.25・2.0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト