17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル風速計(気温測定機能付)EA743AL-1

通常単価(税別)
6,310
税込単価
6,941
通常出荷日:1日目

型式:EA743AL-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル風速計(気温測定機能付)

  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0.4~30.0
  • 分解能 (m/s)
    0.1
  • 測定項目
    風速 / 温度
  • 電源
    単4乾電池×3本(付属)
  • サイズ
    56(W)×30.5(D)×178.5(H)mm
  • 重量
    84g(電池含まず)
  • 機能
    バックライト付きカラーLCDディスプレイ、オートパワーオフ
  • メーカー型番
    CHE-WD1
  • 測定単位
    m/s、km/h
  • 測定範囲
    温度:-20~60℃
  • 測定精度
    風速:±(3%+0.3m/s)、温度:±1.5℃
  • メーカー
    サンワサプライ
  • バッテリー寿命
    60時間
  • 動作条件
    温度:-20~60℃、湿度:10~90%
  • 保存条件
    温度:-20~60℃、湿度:10~75%

型番:

EA743AL-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA743AL-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0.4~30.0
分解能(m/s)
0.1
測定項目
風速 / 温度
電源
単4乾電池×3本(付属)
サイズ
56(W)×30.5(D)×178.5(H)mm
重量
84g(電池含まず)
機能
バックライト付きカラーLCDディスプレイ、オートパワーオフ
メーカー型番
CHE-WD1
測定単位
m/s、km/h
測定範囲
温度:-20~60℃
測定精度
風速:±(3%+0.3m/s)、温度:±1.5℃
メーカー
サンワサプライ
バッテリー寿命
60時間
動作条件
温度:-20~60℃、湿度:10~90%
保存条件
温度:-20~60℃、湿度:10~75%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA743AL-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,310
( 6,941 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA743AL-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル風速計(気温測定機能付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル風速計(気温測定機能付)EA743AL-1の型番EA743AL-1のページです。 型番EA743AL-1に関する仕様情報を記載しております。
デジタル風速計(気温測定機能付)EA743AL-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル風速計(気温測定機能付)EA743AL-1
デジタル風速風温計EA739AP-21
ベーン式風速・風量計EA739AF-21
ベーン式風速・風温・風量計
風速風温計 EA739AP-1
デジタル風速計(風速・温度)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコカスタム
通常価格6,31023,42092,74968,1309,69056,329
通常出荷日1日目19日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ風速計風速計風速計風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0.4~30.00~200.6~500.3~201~300.2~25.0
分解能(m/s)0.10~200.1風速:0.01(温度:0.1℃)0.10.01
測定項目風速 / 温度風速 / 温度風速 / 風量風速 / 温度 / 風量風速 / 温度風速 / 温度
電源単4乾電池×3本(付属)アルカリ乾電池6P型(9V)1本、又は2本(1本付属)単3電池(1.5V)×3本(付属)単3電池×3本(付属)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト