17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル騒音計(気温測定機能付)EA706CD-7

通常単価(税別)
6,310
税込単価
6,941
通常出荷日:1日目

型式:EA706CD-7,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル騒音計(気温測定機能付)

  • 商品タイプ
    騒音計
  • 測定項目
    温度
  • 周波数範囲 (Hz)
    31.5~8k
  • 電源
    単4乾電池×3本(付属)
  • サイズ
    56(W)×30.5(D)×144(H)mm
  • 重量
    73g(電池含まず)
  • メーカー型番
    CHE-SD1
  • 測定範囲
    騒音:35~135dB、温度:-20~60℃
  • 測定精度
    騒音:±2.0dB、温度:±1.5℃
  • メーカー
    サンワサプライ
  • 動作条件
    温度:-20~60℃、湿度:10~90%
  • 動特性(周波数の重み付け時間)
    FAST(時定数125ミリ秒)、SLOW(時定数1秒)

型番:

EA706CD-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA706CD-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
騒音計
測定項目
温度
周波数範囲(Hz)
31.5~8k
電源
単4乾電池×3本(付属)
サイズ
56(W)×30.5(D)×144(H)mm
重量
73g(電池含まず)
メーカー型番
CHE-SD1
測定範囲
騒音:35~135dB、温度:-20~60℃
測定精度
騒音:±2.0dB、温度:±1.5℃
メーカー
サンワサプライ
動作条件
温度:-20~60℃、湿度:10~90%
動特性(周波数の重み付け時間)
FAST(時定数125ミリ秒)、SLOW(時定数1秒)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA706CD-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,310
( 6,941 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA706CD-7,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル騒音計(気温測定機能付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル騒音計(気温測定機能付)EA706CD-7の型番EA706CD-7のページです。 型番EA706CD-7に関する仕様情報を記載しております。
デジタル騒音計(気温測定機能付)EA706CD-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル騒音計(気温測定機能付)EA706CD-7
デジタル風速計(気温測定機能付)EA743AL-1
デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32
デジタル風速風温計EA739AP-21
デジタル紫外線強度計EA712AB-11
ベーン式風速・風量計EA739AF-21
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,3106,3106,31023,42022,97592,749
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目1日目
商品タイプ騒音計風速計照度計風速計紫外線強度計風速計
測定項目温度風速 / 温度温度 / 照度風速 / 温度温度 / 湿度風速 / 風量
周波数範囲(Hz)31.5~8k-----
電源単4乾電池×3本(付属)単4乾電池×3本(付属)単4乾電池×3本(付属)アルカリ乾電池6P型(9V)1本、又は2本(1本付属)9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります単3電池(1.5V)×3本(付属)
サイズ56(W)×30.5(D)×144(H)mm56(W)×30.5(D)×178.5(H)mm56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm56(W)×36(D)×160(H)mm本体:130×72×30mm、センサー:164×50×32mm65×32×154mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト