17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.25-2.0mm2圧着ペンチ(防水ピン端子/防水スリーブ)EA538AA-6

通常単価(税別)
9,990
税込単価
10,989
通常出荷日:1日目

型式:EA538AA-6,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.25- 2.0m㎡ 圧着...

詳細を確認
  • 手動・油圧
    手動
  • 適応端子
    特殊形状
  • 材質
    ハンドルグリップ:TPE
  • 全長(mm)
    180
  • 圧着範囲(m㎡)
    1.25・2.0
  • 重量(g)
    250
  • 適合端子
    防水ピン端子/防水スリーブ

型番:

EA538AA-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA538AA-6の仕様・寸法情報

手動・油圧
手動
適応端子
特殊形状
材質
ハンドルグリップ:TPE
全長(mm)
180
圧着範囲(m㎡)
1.25・2.0
重量(g)
250
適合端子
防水ピン端子/防水スリーブ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538AA-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,990
( 10,989 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA538AA-6,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:1.25- 2.0m㎡ 圧着ペンチ(防水端子/防水スリーブ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.25-2.0mm2圧着ペンチ(防水ピン端子/防水スリーブ)EA538AA-6の型番EA538AA-6のページです。 型番EA538AA-6に関する仕様情報を記載しております。
1.25-2.0mm2圧着ペンチ(防水ピン端子/防水スリーブ)EA538AA-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.25-2.0mm2圧着ペンチ(防水ピン端子/防水スリーブ)EA538AA-6
0.5-2.5mm2圧着ペンチ(旗型端子用)EA538CJ-1
1.25-2.0mm2圧着ペンチ(旗形端子用)EA538AA-7
0.5-6.0mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538KD-11
精密圧着ペンチ PA-24
圧着ペンチ(防災用耐熱型閉端接続子/防水形圧着スリーブ用
メーカーエスコエスコエスコエスコエンジニアエスコ
通常価格9,9905,9809,49010,5006,27713,970 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
手動・油圧手動手動手動手動手動手動
適応端子特殊形状裸圧着端子裸圧着端子特殊形状オープンバレル端子-
材質ハンドルグリップ:TPEカーボンスチール+TPR----
全長(mm)180260240180--
圧着範囲(m㎡)1.25・2.00.5~1.0・1.5~2.51.25・2---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト