17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチ環境計測器EA743AK-11・EA743AK-12

通常単価(税別)
29,59832,754
税込単価
32,55836,029
通常出荷日:18日目

型式:EA743AK-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:350mm L字型ピトー管型式:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 材質
    ステンレス
  • 動作温度
    0~600℃
  • ハウジング
    金属ハウジング
  • 測定範囲
    +1~+100m/s
  • メーカー
    テストー(testo)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

仕様

メーカー型番

重量(g)

最小発注数量
マルチ環境計測器EA743AK-11
Φ7×350mm
EA743AK-2用 350mmL字型ピトー管
0635 2145
94
1個
マルチ環境計測器EA743AK-12
Φ7×500mm
EA743AK-2用 500mmL字型ピトー管
0635 2045
126
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,598
( 32,558 )
18日目
32,754
( 36,029 )
18日目

詳細情報

基本情報

型式:EA743AK-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:350mm L字型ピトー管
型式:EA743AK-12,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:500mm L字型ピトー管

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器EA743AK-11・EA743AK-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境計測器EA743AK-11・EA743AK-12
マルチ環境計測器セットEA743AK-2
騒音計用校正器EA706C-11
ベーン式風速・風量計EA739AF-21
マルチ環境計測器セットEA743AK-110~EA743AK-112
照度プローブEA743AM-6A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,598-201,37546,03392,74914,59059,635
通常出荷日18日目8日目1日目1日目18日目18日目
商品タイプ関連品関連品関連品風速計関連品関連品
材質ステンレスプラスティック樹脂-プラスティック-
--黒/オレンジ--
動作温度0~600℃-5~45℃0~50 ℃(但し、結露のないこと)-20~50℃-0~50℃
ハウジング金属ハウジング-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト