ツール用品技術窓口

デジタルインサイドマイクロメーターEA725EH-120A

通常単価(税別)
40,580
税込単価
44,638
通常出荷日:2日目

型式:EA725EH-121A,エスコ大分類:測定工具,商品名:25- 50mm デジタルインサイドマ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    26~50
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 材質
    フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼、測定面:超硬チップ
  • 電源
    CR2032(リチウム電池)×1個(付属)
  • 用途
    内側寸法の測定に
  • 重量
    300g
  • 付属品
    PCケース、キースパナ、CR2032(リチウム電池)、基準リングゲージΦ25mm
  • スピンドル径
    Φ8
  • 最小読取値(mm)
    0.001
  • 測定範囲(mm)
    25~50
  • 最大許容誤差
    6μm
  • 基準リングゲージ
    Φ25

型番:

EA725EH-121A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725EH-121Aの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
26~50
防水機能
測定データ出力端子 有無
材質
フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼、測定面:超硬チップ
電源
CR2032(リチウム電池)×1個(付属)
用途
内側寸法の測定に
重量
300g
付属品
PCケース、キースパナ、CR2032(リチウム電池)、基準リングゲージΦ25mm
スピンドル径
Φ8
最小読取値(mm)
0.001
測定範囲(mm)
25~50
最大許容誤差
6μm
基準リングゲージ
Φ25

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725EH-121A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,580
( 44,638 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725EH-121A,エスコ大分類:測定工具,商品名:25- 50mm デジタルインサイドマイクロメーター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルインサイドマイクロメーターEA725EH-120Aの型番EA725EH-121Aのページです。 型番EA725EH-121Aに関する仕様情報を記載しております。
デジタルインサイドマイクロメーターEA725EH-120Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルインサイドマイクロメーターEA725EH-120A
0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46A
0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49A
デジタルデプスマイクロメーターEA725FE-5A~EA725FE-6A
0~25mm/Φ2mmマイクロメーター(デジタル/細軸)EA725EH-41A
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコミツトヨ
通常価格40,58028,46031,05034,24030,3606,140 -
通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜6日目2日目〜
校正証明書
種類特殊マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータマイクロメータヘッド
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルダイヤル
最大測定長(範囲選択)(mm)26~5016~2516~2516~2516~25~15
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト