17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルデプスマイクロメーターEA725FE-5A~EA725FE-6A

通常単価(税別)
34,240
税込単価
37,664
通常出荷日:1日目~6日目

型式:EA725FE-5A,エスコ大分類:測定工具,商品名:0-25mm/ 63mm デプスマイク...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 材質
    ベース部:ステンレス、測定子:高炭素クロム軸受鋼
  • 電源
    CR2032(リチウム電池)×1個(付属)
  • 全長
    167mm
  • 付属品
    PCケース、キースパナ、CR2032(リチウム電池)
  • スピンドル径
    Φ4.5
  • 最小目盛
    0.001mm
  • 測定範囲
    0~25mm
  • 最大誤差
    6μm
  • メーカー
    新潟精機
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

型番

ベース幅

最小発注数量
QEM293-25FA
63mm
1個
QEM293-25FB
101.5mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,240
( 37,664 )
1日目
34,240
( 37,664 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725FE-5A,エスコ大分類:測定工具,商品名:0-25mm/ 63mm デプスマイクロメーター(デジタル)
型式:EA725FE-6A,エスコ大分類:測定工具,商品名:0-25mm/101.5mm デプスマイクロメーター(デジタル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルデプスマイクロメーターEA725FE-5A~EA725FE-6Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルデプスマイクロメーターEA725FE-5A~EA725FE-6A
デジタルインサイドマイクロメーターEA725EH-120A
0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46A
0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49A
0~25mm/Φ2mmマイクロメーター(デジタル/細軸)EA725EH-41A
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5/6.5 超小形タイプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコミツトヨ
通常価格34,24040,58028,46031,05030,3607,598 -
通常出荷日1日目〜2日目2日目2日目6日目在庫品1日目〜
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータマイクロメータヘッド
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2526~5016~2516~2516~25~15
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト