17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルマイクロメーター EA725EHシリーズ

通常単価(税別)
20,34025,870
税込単価
22,37428,457
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です・デジタル表示で見やすい・定圧装置付です・オ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 材質
    フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼、測定面:超硬チップ
  • 電源
    CR2032(リチウム電池)×1個
  • 用途
    外側寸法の測定
  • スピンドル径
    6.5mm
  • 最大誤差
    6μm
  • 最小読取値(mm)
    0.001
  • メーカー
    新潟精機

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

サイズ

重量

付属品

型番

口の深さ(mm)

測定範囲(mm)

JANコード

最小発注数量
51~100
220(W)×27(D)×90(H)mm
460g
PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒50mm
QEM133-75
45
50~75
-
1個
51~100
245(W)×27(D)×110(H)mm
600g
PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒75mm
QEM133-100
57.5
75~100
4550061244753
1個
101~200
285(W)×27(D)×130(H)mm
515g
PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒100mm
QEM133-125
73
100~125
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,340
( 22,374 )
2日目
23,110
( 25,421 )
2日目
25,870
( 28,457 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です
・デジタル表示で見やすい
・定圧装置付です
・オートディスプレイオフ機能付(約20分)です
・防熱カバー付です
・フレームは塗装仕上です

ご注意

  • 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマイクロメーター EA725EHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマイクロメーター EA725EHシリーズ
デジタルマイクロメーターEA725EH-21B・EA725EH-22B
デジタルインサイドマイクロメーターEA725EH-120A
0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46A
0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49A
0~25mm/Φ2mmマイクロメーター(デジタル/細軸)EA725EH-41A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格20,340-14,720 -40,58028,46031,05030,360
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目2日目6日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト