ツール用品技術窓口

0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,460
税込単価
31,306

型式:EA725EH-46A,エスコ大分類:測定工具,商品名: 0- 25m...

詳細情報を確認する
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 材質
    フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼、測定面:超硬チップ
  • 電源
    CR2032(リチウム電池)×1個(付属)
  • 用途
    寸法測定管の厚さ測定に
  • 重量
    270g
  • 付属品
    PCケース、キースパナ、CR2032電池×1個
  • スピンドル径
    Φ6.5
  • 最大誤差
    4μm
  • 最小読取値(mm)
    0.001
  • 使用条件
    内径Φ10mm以上の管に対応しています
  • 口の深さ(mm)
    24
  • サイズ(W×D×H)mm
    165×27×60
  • 測定範囲(mm)
    0~25

ご注意

  • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

型番:

EA725EH-46A
解除
    数量:

    EA725EH-46Aの仕様・寸法情報

    校正証明書
    種類
    標準マイクロメータ
    表示方式
    デジタル
    最大測定長(範囲選択)(mm)
    16~25
    防水機能
    測定データ出力端子 有無
    材質
    フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼、測定面:超硬チップ
    電源
    CR2032(リチウム電池)×1個(付属)
    用途
    寸法測定管の厚さ測定に
    重量
    270g
    付属品
    PCケース、キースパナ、CR2032電池×1個
    スピンドル径
    Φ6.5
    最大誤差
    4μm
    最小読取値(mm)
    0.001
    使用条件
    内径Φ10mm以上の管に対応しています
    口の深さ(mm)
    24
    サイズ(W×D×H)mm
    165×27×60
    測定範囲(mm)
    0~25

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA725EH-46A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,460
    ( 31,306 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA725EH-46A,エスコ大分類:測定工具,商品名: 0- 25mm マイクロメーター(デジタル/片球面)

    ご注意

    • 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46Aの型番EA725EH-46Aのページです。 型番EA725EH-46Aに関する仕様情報を記載しております。
    0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46A
    0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49A
    0~25mm/Φ2mmマイクロメーター(デジタル/細軸)EA725EH-41A
    デジタルインサイドマイクロメーターEA725EH-120A
    デジタル片球面マイクロメータ
    デジタルデプスマイクロメーターEA725FE-5A~EA725FE-6A
    メーカーエスコエスコエスコエスコ新潟精機(SK)エスコ
    通常価格28,46031,05030,36040,58028,40534,240
    通常出荷日2日目2日目6日目2日目3日目1日目〜
    校正証明書
    種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
    表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~2526~5016~2516~25
    防水機能

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました