17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルマイクロメーターEA725EH-21B・EA725EH-22B

通常単価(税別)
14,72018,460
税込単価
16,19220,306
通常出荷日:2日目

型式:EA725EH-21B,エスコ大分類:測定工具,商品名: 0- 25mm マイクロメーター(デ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 材質
    フレーム:球状黒鉛鋳鉄、スピンドル:高炭素クロム軸受鋼、測定面:超硬チップ
  • 電源
    CR2032(リチウム電池)×1個(付属)
  • 用途
    外側寸法の測定に
  • スピンドル径
    6.5mm
  • 最大誤差
    4μm
  • 最小読取値(mm)
    0.001
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

サイズ

重量

付属品

口の深さ(mm)

測定範囲(mm)

最小発注数量
16~25
165(W)×27(D)×60(H)mm
265g
PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ
25.5
0~25
1個
26~50
190(W)×27(D)×75(H)mm
380g
PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm
32.5
25~50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,720
( 16,192 )
2日目
18,460
( 20,306 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725EH-21B,エスコ大分類:測定工具,商品名: 0- 25mm マイクロメーター(デジタル)
型式:EA725EH-22B,エスコ大分類:測定工具,商品名: 25- 50mm マイクロメーター(デジタル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマイクロメーターEA725EH-21B・EA725EH-22Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマイクロメーターEA725EH-21B・EA725EH-22B
デジタルマイクロメーター EA725EHシリーズ
デジタルインサイドマイクロメーターEA725EH-120A
0~25mmマイクロメーター(デジタル/片球面)EA725EH-46A
0~25mmマイクロメーター(デジタル/ポイント)EA725EH-49A
0~25mm/Φ2mmマイクロメーター(デジタル/細軸)EA725EH-41A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,720-20,340 -40,58028,46031,05030,360
通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目2日目6日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
防水機能
測定データ出力端子 有無

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト