ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[EA708B-1A/-11/-16用]ACフレキシブルカレントセンサー EA708B-18

通常単価(税別)
15,208
税込単価
16,729
通常出荷日:1日目

型式:EA708B-18,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA708B-1A,-11,-16...

詳細を確認

型番:

EA708B-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA708B-18の仕様・寸法情報

商品区分
その他関連部品
測定項目
交流電流
測定範囲:交流電流(A)
420.0/4200
測定可能導体最大径(mm)
130(ケーブル断面径:5、先端キャップ径:7)
ケーブル長
800mm
交流電流
確度:±3.0%rdg.±5dgt.
詳細タイプ
ACフレキシブルカレントセンサー
メーカー
日置電機(HIOKI)
メーカー型番
CT6280
適合品番
EA708B-1A、-11、-16

型番リスト

表示件数
型番
EA708B-18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,208
( 16,729 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA708B-18,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA708B-1A,-11,-16用 ACフレキシブルカレントセンサー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA708B-1A/-11/-16用]ACフレキシブルカレントセンサー EA708B-18の型番EA708B-18のページです。 型番EA708B-18に関する仕様情報を記載しております。
[EA708B-1A/-11/-16用]ACフレキシブルカレントセンサー EA708B-18のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA708B-1A/-11/-16用]ACフレキシブルカレントセンサー EA708B-18
クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)
エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A
クランプメーター(デジタル) EA708KD-1B
クランプメーター(デジタル・リーク) EA708D-10B
デジタルクランプメーター EA708D-14A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,20829,00011,0007,68042,44314,800
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目1日目
商品区分その他関連部品本体本体本体本体本体
測定項目交流電流交流電流交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)420.0/420030/300/300042/420/10002/20/2000.06/0.60/60.00/400.0400/1000
測定可能導体最大径(mm)130(ケーブル断面径:5、先端キャップ径:7)150331635(導体サイズ:10×40)42
ケーブル長800mm約1.8m----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト