17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クランプメーター(デジタル/微小DC電流検出)EA708SN-3 EA708SN-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クランプメーター(デジタル/微小DC電流検出)EA708SN-3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA708SN-3

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA708SN-3,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプメーター(デジタル/微小DC電流検出)

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧
測定範囲:交流電流(A)
15/150
測定範囲:直流電流(A)
15/150
測定範囲:交流電圧(V)
150/600
測定範囲:直流電圧(V)
150/600
測定可能導体最大径(mm)
23
整流方式
真の実効値整流方式
電源
単4電池×3本(付属)
使用温湿度
0~40℃(80%RH)
重量
約120g

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト