ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニクランプメーターEA708S-6

通常単価(税別)
7,479
税込単価
8,227
通常出荷日:1日目

型式:EA708S-6,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ミニクランプメーター

型番:

EA708S-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA708S-6の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)
30/300
測定範囲:交流電圧(V)
3/30/300/500
測定範囲:直流電圧(V)
0.3/3/30/300/500
測定範囲:抵抗(Ω)
300/3000
測定可能導体最大径(mm)
40
電源
LR-44×2(付属)
A/D変換方式
2重積分方式
交流電流確度
±2.0%rdg±8dgt
使用温湿度
0~40℃(80%RH以下)
サンプルレート
約2回/秒
重量
100g
使用回路電圧
AC500V以下
最小分解能
0.01A
精度
±5℃(23℃/80%RH以下)
レンジ切替
ロータリースイッチ
表示
最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付
メーカー
マルチ計測器
メーカー型番
M-2020
サイズ
64(W)×24(D)×193(H)mm

型番リスト

表示件数
型番
EA708S-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,479
( 8,227 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA708S-6,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ミニクランプメーター

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニクランプメーターEA708S-6の型番EA708S-6のページです。 型番EA708S-6に関する仕様情報を記載しております。
ミニクランプメーターEA708S-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニクランプメーターEA708S-6
リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-6
ミニクランプメーター(デジタル)
デジタルクランプメーター EA708AD-4
デジタルクランプメーター EA708D-14A
クランプメーター(デジタル)EA708AB-20A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,47948,99510,97410,50114,80046,631
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目2日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)30/300漏れ電流:0.04/0.4、負荷電流:4/40/5006/60/20040/400400/100020/600(10~1kHz)
測定範囲:交流電圧(V)3/30/300/5005001~6004/40/400/6000.4/4/40/400/6006/60/600/1000(15~1kHz)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト