ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-4

通常単価(税別)
48,731
税込単価
53,604
通常出荷日:1日目

型式:EA708LB-4,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(デジタル/...

詳細を確認

型番:

EA708LB-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA708LB-4の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
測定範囲:交流電流(A)
0.06/0.6/6/60/600
測定可能周波数帯域(Hz)
40.0~999.9
測定可能導体最大径(mm)
24
整流方式
真の実効値整流方式
通信機能
Bluetooth
電源
単4電池×1本(付属)
その他機能
コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、 バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定
重量
115g
表示更新レート
5回/秒
連続使用時間
約32時間
メーカー
日置電機(HIOKI)
メーカー型番
CM4001-90
フィルタ機能
ON時カットオフ、周波数180Hz±30Hz(-3dB)
サイズ
37(W)×27(D)×160(H)mm
付属品
携帯用ケース×1個、ストラップ×1個、ワイヤレスアダプタ×1個

型番リスト

表示件数
型番
EA708LB-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,731
( 53,604 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA708LB-4,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-4の型番EA708LB-4のページです。 型番EA708LB-4に関する仕様情報を記載しております。
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-4
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付)EA708LB-1
クランプメーター(デジタル)EA708AB-20A
クランプメーター(デジタル) EA708KD-1B
クランプメーター(デジタル・リーク) EA708D-10B
クランプメーター(デジタル・フレキシブルセンサー)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格48,73172,67546,6317,68042,44317,590
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗交流電流
測定範囲:交流電流(A)0.06/0.6/6/60/6000.006/0.06/0.6/6/60/20020/600(10~1kHz)2/20/2000.06/0.60/60.00/400.060/600/3000
測定可能周波数帯域(Hz)40.0~999.915.0~20009.999/99.99/999.950~6040~400-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト