17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

クランプメーター(デジタル)EA708B

通常単価(税別)
15,40016,600
税込単価
16,94018,260
通常出荷日:1日目

型式:EA708B-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプメーター(デジタル/薄型)...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定範囲:交流電流

(A)

測定可能導体最大径

(mm)

重量

仕様

メーカー型番

サイズ

最小発注数量
42.00/420.0/1000
33(センサ部厚み8.3)
100g
薄型
CM3289
57(W)×16(D)×181(H)mm
1個
42.00/420.0/2000
46(センサ部厚み8.3)
103g
大口径
CM3291
57(W)×16(D)×198(H)mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,400
( 16,940 )
1日目
16,600
( 18,260 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA708B-11,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプメーター(デジタル/薄型)
型式:EA708B-16,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプメーター(デジタル/大口径)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプメーター(デジタル)EA708Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプメーター(デジタル)EA708B
エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A
クランプメーター(デジタル・リーク) EA708D-10B
クランプメーター(デジタル)EA708AB-20A
クランプメーター(デジタル・リーク/Bluetooth) EA708D-31
クランプメーター(デジタル・周波数測定)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格15,400-11,00042,44346,63146,05812,800
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電圧(V)4.200~600、4レンジ(±1.8%rdg.±7dgt.)4.2/42/420/6006006/60/600/1000(15~1kHz)600400/600
測定範囲:直流電圧(V)0.42~600、5レンジ(±1.0%rdg.±3dgt.)0.42/4.2/42/420/6006000.6/6/60/60/600/1000600400/600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング