ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載) EA708D-4

通常単価(税別)
31,543
税込単価
34,697
通常出荷日:1日目

型式:EA708D-4,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプメーター(デジタル_ミニ/B...

詳細を確認

型番:

EA708D-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA708D-4の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 直流電流
測定範囲:交流電流(A)
60/400
測定範囲:直流電流(A)
60/400
測定可能導体最大径(mm)
25(導体サイズ:10×26)
整流方式
真の実効値整流方式
通信機能
Bluetooth
電源
単4電池×2本(付属)
重量
約120g(電池含む)
安全規格
IEC61010 CAT.III300V
機能
データホールド、オートパワーオフ、バックライト付
交流電流
確度:±(2.0%+5)、分解能:0.01A/確度:±(2.0%+5)、分解能:0.1A
直流電流
確度:±(2.0%+5)、分解能:0.01A/確度:±(2.0%+5)、分解能:0.1A
メーカー
三和電気計器(sanwa)
メーカー型番
DCL31DRBT
サイズ
54(W)×31(D)×145(H)mm
周波数特性
45~400Hz
表示桁数
6000
通信インターフェイス
BluetoothR4.2、測定データ転送間隔約1回/秒
直流+交流電流
400A
付属品
キャリングポーチ、取扱説明書

型番リスト

表示件数
型番
EA708D-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,543
( 34,697 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA708D-4,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプメーター(デジタル_ミニ/Bluetooth搭載

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載) EA708D-4の型番EA708D-4のページです。 型番EA708D-4に関する仕様情報を記載しております。
クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載) EA708D-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプメーター(デジタル・ミニ/Bluetooth搭載) EA708D-4
デジタルクランプメーター EA708AD-4
クランプメーター(デジタル)EA708AB-20A
クランプメーター(交流・直流電流測定用)Bluetooth機能付
クランプメーター(デジタル)非接触検電機能付
クランプメーター(交流・直流電流測定用)
メーカーエスコエスコエスコテストーエスコ三和電気計器
通常価格31,54310,50146,63145,64514,75723,938 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 直流電流交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗-
測定範囲:交流電流(A)60/40040/40020/600(10~1kHz)0.1~60040/400-
測定範囲:直流電流(A)60/40040/40020/6000.1~60040/400-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト