ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クランプメーター(デジタル・リーク/Bluetooth) EA708D-31

通常単価(税別)
46,058
税込単価
50,664
通常出荷日:1日目

型式:EA708D-31,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプメーター(デジタル_リーク...

詳細を確認

型番:

EA708D-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA708D-31の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)
0.06/0.60/60.00/400.00
測定範囲:交流電圧(V)
600
測定範囲:直流電圧(V)
600
測定範囲:抵抗(Ω)
999.9
測定可能導体最大径(mm)
40
通信機能
Bluetooth
電源
単4電池×2本(付属)
インターフェイス
Bluetooth5.1、iOS端末/Windows10端末に測定データ転送(日本国内でご使用下さい。)測定データを約1回/秒の間隔で転送する。(iOS Ver11以降/Windows10 Pro64bit版)
重量
320g(電池含む)
機能
MAX/MINホールド、オートパワーオフ、データホールド、バックライト、電池消耗表示
電池寿命
Bluetooth無効時:約42時間(バックライト非点灯)、Bluetooth通信時:約40時間
メーカー
三和電気計器(sanwa)
メーカー型番
DLC470BT
サイズ
83(W)×38(D)×206(H)mm
付属品
取扱説明書、テストリード(EA707NA-2)、携帯用ケース

型番リスト

表示件数
型番
EA708D-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,058
( 50,664 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA708D-31,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプメーター(デジタル_リーク/Bluetooth)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプメーター(デジタル・リーク/Bluetooth) EA708D-31の型番EA708D-31のページです。 型番EA708D-31に関する仕様情報を記載しております。
クランプメーター(デジタル・リーク/Bluetooth) EA708D-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプメーター(デジタル・リーク/Bluetooth) EA708D-31
クランプメーター(デジタル・リーク) EA708D-10B
デジタルクランプメーター EA708D-14A
クランプメーター(デジタル)EA708AB-20A
エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A
リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-6
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格46,05842,44314,80046,63111,00048,995
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目2日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)0.06/0.60/60.00/400.000.06/0.60/60.00/400.0400/100020/600(10~1kHz)42/420/1000漏れ電流:0.04/0.4、負荷電流:4/40/500
測定範囲:交流電圧(V)6006000.4/4/40/400/6006/60/600/1000(15~1kHz)4.2/42/420/600500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト