ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

クランプメーター(デジタル)EA708AB-20A

通常単価(税別)
46,631
税込単価
51,294
通常出荷日:2日目

型式:EA708AB-20A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプメーター(デジタル)

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA708AB-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA708AB-20Aの仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)
20/600(10~1kHz)
測定範囲:直流電流(A)
20/600
測定範囲:交流電圧(V)
6/60/600/1000(15~1kHz)
測定範囲:直流電圧(V)
0.6/6/60/60/600/1000
測定範囲:抵抗(Ω)
600/6000/60k/600k
測定可能周波数帯域(Hz)
9.999/99.99/999.9
測定可能導体最大径(mm)
33
整流方式
真の実効値整流方式
通信機能
Bluetooth
電源
単4電池×2本(付属)
周波数
基本確度:±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)
材質
樹脂
クレストファクタ
20.00Aレンジ:7.5、600.0Aレンジ:3以下
重量
約340g
抵抗
基本確度:±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)
機能
導通チェック、ダイオードチェック、検電、直流電力、AC/DC自動判別機能、DC電流・電圧の正負判定機能、最大・最小・平均・波高値最大・最小値の表示、ローパスフィルタ機能、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト
直流電圧
基本確度:±0.5%rdg.±0.5mV(at600mV)
連続使用時間
20時間(バックライトOFF、BluetoothR ON)、40時間(バックライトOFF、BluetoothR OFF)
交流電流
基本確度45-66Hz:±1.3%rdg.±0.08A(at20A)
直流電流
基本確度:±1.3%rdg.±0.08A(20Aレンジ)
静電容量
1μ/10μ/100μ/1000μF、基本確度:±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)
メーカー
日置電機(HIOKI)
メーカー型番
CM4371-90
防じん防水性
IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)
サイズ
65(W)×35(D)×216(H)mm
使用温度範囲
-25~65℃
温度
-40~400℃、確度:±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算
交流電圧
基本確度45-66Hz:±0.9%rdg.±0.003V(at6V)
ジョー寸法
69(W)×14(D)mm
交流+直流電圧
6/60/600/1000V、基本確度DC、45-66Hz:±1.0%rdg.±0.023V(at6V)
通信インタフェース
GENNECT Cross(無償ダウンロードアプリ):測定値や波形の表示、簡易ロギング機能、波形モニタ機能、ホールドセーブ機能
交流+直流電流
20/600A(10~1kHz)、基本確度DC、45-66Hz:±1.3%rdg.±0.13A(at20A)
付属品
ワイヤレスアダプタ、テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1

型番リスト

表示件数
型番
EA708AB-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,631
( 51,294 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA708AB-20A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:クランプメーター(デジタル)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプメーター(デジタル)EA708AB-20Aの型番EA708AB-20Aのページです。 型番EA708AB-20Aに関する仕様情報を記載しております。
クランプメーター(デジタル)EA708AB-20Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプメーター(デジタル)EA708AB-20A
デジタルクランプメーター EA708AD-4
日置(HIOKI) クランプオン AC/DCハイテスタ 3288-20
クランプメーター(デジタル)非接触検電機能付
クランプメーター(交流・直流電流測定用)
クランプメーター AD-5586
メーカーエスコエスコ日置電機エスコ三和電気計器エー・アンド・デイ
通常価格46,63110,50133,57214,75723,938 -9,903 -
通常出荷日2日目1日目6日目2日目1日目1日目〜
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗-交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)20/600(10~1kHz)40/4000~100040/400-0~400
測定範囲:直流電流(A)20/60040/4000~100040/400-0~400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト