ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リーククランプテスター(デジタル・ミニ) EA708LC-21

通常単価(税別)
28,680
税込単価
31,548
通常出荷日:1日目

型式:EA708LC-21,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(デジタル...

詳細を確認

型番:

EA708LC-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA708LC-21の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
測定範囲:交流電流(A)
0~0.03/0.3/30/150(50/60Hz)
測定可能導体最大径(mm)
33
電源
LR-44又はSR-44×2個(付属)
交流電流確度
±2.0%rdg±5dgt
使用温湿度
0~40℃(80%RH以下)
サンプルレート
デジタル:約2回/秒、バーグラフ:約12回/秒
重量
約85g
使用回路電圧
AC600V以下
最小分解能
0.01mA
測定方式
積分方式
精度
±5℃(23℃/80%RH以下)
レンジ切替
2レンジマニュアル
表示
最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付
メーカー
マルチ計測器
メーカー型番
M-104+
サイズ
54(W)×23(D)×152(H)mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA708LC-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,680
( 31,548 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA708LC-21,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:リーククランプテスター(デジタル_ミニ)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リーククランプテスター(デジタル・ミニ) EA708LC-21の型番EA708LC-21のページです。 型番EA708LC-21に関する仕様情報を記載しております。
リーククランプテスター(デジタル・ミニ) EA708LC-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リーククランプテスター(デジタル・ミニ) EA708LC-21
リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-3
リーククランプテスター(デジタル)EA708LC-6
リーククランプテスター(デジタル/大口径)EA708LC-7
リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-3A
リーククランプテスター(デジタル) EA708LB-2A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,68064,44748,995109,14744,00066,538
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電流(漏れ電流)交流電流 / 交流電流(漏れ電流)
測定範囲:交流電流(A)0~0.03/0.3/30/150(50/60Hz)0.02/0.2/2/20/200/1000/Auto漏れ電流:0.04/0.4、負荷電流:4/40/5000.3/3/30/300/30000.06/0.6/6/60/6000.006/0.06/0.6/6/60/200
測定可能導体最大径(mm)3374×80401082440

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト