17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

真鍮ハンマーEA575EL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

真鍮ハンマーEA575EL

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA575EL-11

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA575EL-11,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:0.23kg/25mm 真鍮ハンマー(木柄)
型式:EA575EL-12,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:0.90kg/38mm 真鍮ハンマー(木柄)
型式:EA575EL-13,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1.35kg/43mm 真鍮ハンマー(木柄)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
銅ハンマー
頭部(径)(mm)
25
全長(mm)
305
頭部材質
真鍮
柄材質
その他
材質
柄:木製
全重量(g)
450
頭重量(g)
230

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト