ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

AC100V/300W/150mmベンチグラインダーEA818AL-10

通常単価(税別)
17,712
税込単価
19,483

型式:EA818AL-10,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    両頭グラインダー
  • 砥石寸法(外径) (mm)
    150
  • 砥石寸法(穴径) (mm)
    12.7
  • 砥石寸法(厚み) (mm)
    19
  • 回転数(50/60Hz) (rpm)
    3000/3600
  • 出力 (W)
    300
  • コード長
    2m
  • 付属品
    #60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット
  • サイズ
    350(W)×205(D)×230(H)mm
  • 型番
    TG-151
  • 電流
    4.2A
  • 電源
    AC100V
  • 重量
    9.2kg(砥石含まず)
  • 目立砥石
    #60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm
  • メーカー
    京セラ
  • 定格時間
    30分

型番:

EA818AL-10
解除
    数量:

    EA818AL-10の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    両頭グラインダー
    砥石寸法(外径)(mm)
    150
    砥石寸法(穴径)(mm)
    12.7
    砥石寸法(厚み)(mm)
    19
    回転数(50/60Hz)(rpm)
    3000/3600
    出力(W)
    300
    コード長
    2m
    付属品
    #60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット
    サイズ
    350(W)×205(D)×230(H)mm
    型番
    TG-151
    電流
    4.2A
    電源
    AC100V
    重量
    9.2kg(砥石含まず)
    目立砥石
    #60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm
    メーカー
    京セラ
    定格時間
    30分

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA818AL-10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,712
    ( 19,483 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA818AL-10,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AC100V/300W/150mmベンチグラインダーEA818AL-10の型番EA818AL-10のページです。 型番EA818AL-10に関する仕様情報を記載しております。
    AC100V/300W/150mmベンチグラインダーEA818AL-10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AC100V/300W/150mmベンチグラインダーEA818AL-10
    AC100V/270W/150mmベンチグラインダーEA818AL-1A
    ライト付ベンチグラインダー
    Power sonic(パワーソニック) 両頭グラインダ TDS-150
    両頭グラインダー(集じん装置付)
    ミニベンチグラインダー
    メーカーエスコエスコSK-11パオック淀川電機製作所E-Value
    通常価格17,71213,34011,92613,007359,0147,731
    通常出荷日2日目2日目3日目3日目1日目在庫品1日目
    商品タイプ両頭グラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー両頭グラインダー集じん機付両頭グラインダー両頭グラインダー
    砥石寸法(外径)(mm)15015015015020575
    砥石寸法(穴径)(mm)12.712.712.712.715.8812.7
    砥石寸法(厚み)(mm)191919201913
    回転数(50/60Hz)(rpm)3000/36003000/36002850/34502850/34503000/36002850/3450
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました