17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

粉末ロウ材(フラックス付)EA309A

通常単価(税別)
1,4304,760
税込単価
1,5735,236
通常出荷日:1日目

型式:EA309A-26,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:粉末銀ろう(ロウ4g/...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

融点

(℃)

引張強度

(N/mm2)

材質

型番

内容量

最小発注数量
650
441
RZ-150
粉末銀ロウ4g、フラックス4g
1個
580
245
アルミニウム
RZ-151
粉末アルミロウ4g、フラックス6g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,760
( 5,236 )
1日目
1,430
( 1,573 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA309A-26,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:粉末銀ろう(ロウ4g/フラックス4g)
型式:EA309A-27,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:粉末アルミろう(ロウ4g/フラックス6g)
型式:EA309A-28,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:粉末鉛ろう(ロウ5g/フラックス5g)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉末ロウ材(フラックス付)EA309Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粉末ロウ材(フラックス付)EA309A
燐・銅ロウ(フラックス付)EA309A-15
[カドミフリー]40%銀ロウ(フラックス付)EA309A-14
アルミ硬ロウ(フラックス付)EA309A-16
[カドミフリー]56%銀ロウ(フラックス付)EA309A-10
[カドミフリー]35%銀ロウ(フラックス付)EA309A-13
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,430-1,1002,9107601,3501,940
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材
長さ(mm)70300300300300300
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト