ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Φ1.0×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀35%/5本)EA309A-3【5個入り】

通常単価(税別)
3,330
税込単価
3,663
通常出荷日:1日目

型式:EA309A-3,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ1.0x300mm 銀...

詳細を確認

型番:

EA309A-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

EA309A-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロウ材
線径(mm)
1
長さ(mm)
300
融点(℃)
745
引張強度(N/mm2)
441
型番
RZ-100
メーカー
新富士バーナー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA309A-3
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,330
( 3,663 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA309A-3,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ1.0x300mm 銀ろう(カドミフリー/銀35%/5本)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ1.0×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀35%/5本)EA309A-3の型番EA309A-3のページです。 型番EA309A-3に関する仕様情報を記載しております。
Φ1.0×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀35%/5本)EA309A-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ1.0×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀35%/5本)EA309A-3
Φ1.6×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀40%/2本)EA309A-4
Φ0.8×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀56%/3本)EA309A-8
Φ1.6×300mm燐・銅ロウ(5本)EA309A-5
Φ2.0×300mmアルミ硬ロウ(5本)EA309A-7
[カドミフリー]35%銀ロウ(フラックス付)EA309A-13
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3303,6702,1906207601,940
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材
線径(mm)11.60.81.621
長さ(mm)300300300300300300
融点(℃)745780650735580745
引張強度(N/mm2)441539441294245441
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト