ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[カドミフリー]56%板銀ロウ(フラックス付)EA309A-11

通常単価(税別)
2,620
税込単価
2,882
通常出荷日:1日目

型式:EA309A-11,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0.1x10x300m...

詳細を確認

型番:

EA309A-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA309A-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロウ材
長さ(mm)
300
融点(℃)
650
引張強度(N/mm2)
441
サイズ
300(L)×10(W)×0.1(t)mm
入数
1枚
型番
RZ-114
メーカー
新富士バーナー

型番リスト

表示件数
型番
EA309A-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,620
( 2,882 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA309A-11,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0.1x10x300mm板銀ろう(カドミフリー/銀56%/フラックス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[カドミフリー]56%板銀ロウ(フラックス付)EA309A-11の型番EA309A-11のページです。 型番EA309A-11に関する仕様情報を記載しております。
[カドミフリー]56%板銀ロウ(フラックス付)EA309A-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[カドミフリー]56%板銀ロウ(フラックス付)EA309A-11
[カドミフリー]56%銀ロウ(フラックス付)EA309A-10
[カドミフリー]40%銀ロウ(フラックス付)EA309A-14
[カドミフリー]35%銀ロウ(フラックス付)EA309A-13
燐・銅ロウ(フラックス付)EA309A-15
Φ0.8×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀56%/3本)EA309A-8
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,6201,3502,9101,9401,1002,190
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材
長さ(mm)300300300300300300
融点(℃)650650780745735650
引張強度(N/mm2)441441539441294441
サイズ300(L)×10(W)×0.1(t)mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト