ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

[カドミフリー]40%銀ロウ(フラックス付)EA309A-14【2個入り】

通常単価(税別)
2,910
税込単価
3,201
通常出荷日:1日目

型式:EA309A-14,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ1.2x300mm ...

詳細を確認

型番:

EA309A-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA309A-14の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロウ材
線径(mm)
1.2
長さ(mm)
300
融点(℃)
780
引張強度(N/mm2)
539
入数
2本
型番
RZ-118
メーカー
新富士バーナー

型番リスト

表示件数
型番
EA309A-14
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,910
( 3,201 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA309A-14,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ1.2x300mm 銀ろう(銀40%/フラックス付/2本)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[カドミフリー]40%銀ロウ(フラックス付)EA309A-14の型番EA309A-14のページです。 型番EA309A-14に関する仕様情報を記載しております。
[カドミフリー]40%銀ロウ(フラックス付)EA309A-14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[カドミフリー]40%銀ロウ(フラックス付)EA309A-14
[カドミフリー]56%銀ロウ(フラックス付)EA309A-10
[カドミフリー]35%銀ロウ(フラックス付)EA309A-13
Φ1.6×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀40%/2本)EA309A-4
燐・銅ロウ(フラックス付)EA309A-15
アルミ硬ロウ(フラックス付)EA309A-16
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,9101,3501,9403,6701,100760
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材
線径(mm)1.20.811.61.62
長さ(mm)300300300300300300
融点(℃)780650745780735580
引張強度(N/mm2)539441441539294245

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト