ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Φ0.8×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀56%/3本)EA309A-8【3個入り】

通常単価(税別)
2,190
税込単価
2,409
通常出荷日:1日目

型式:EA309A-8,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.8x300mm 銀...

詳細を確認

型番:

EA309A-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

EA309A-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロウ材
線径(mm)
0.8
長さ(mm)
300
融点(℃)
650
引張強度(N/mm2)
441
入数
3本
型番
RZ-107
メーカー
新富士バーナー

型番リスト

表示件数
型番
EA309A-8
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,190
( 2,409 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA309A-8,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ0.8x300mm 銀ろう(カドミフリー/銀56%/3本)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ0.8×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀56%/3本)EA309A-8の型番EA309A-8のページです。 型番EA309A-8に関する仕様情報を記載しております。
Φ0.8×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀56%/3本)EA309A-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ0.8×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀56%/3本)EA309A-8
Φ1.0×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀35%/5本)EA309A-3
Φ1.6×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀40%/2本)EA309A-4
Φ2.0×300mmアルミ硬ロウ(5本)EA309A-7
[カドミフリー]56%銀ロウ(フラックス付)EA309A-10
Φ1.6×300mm燐・銅ロウ(5本)EA309A-5
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1903,3303,6707601,350620
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材
線径(mm)0.811.620.81.6
長さ(mm)300300300300300300
融点(℃)650745780580650735
引張強度(N/mm2)441441539245441294

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト