ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルミ硬ロウ(フラックス付)EA309A-16【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
760
税込単価
836

型式:EA309A-16,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ロウ材
  • 線径 (mm)
    2
  • 長さ (mm)
    300
  • 融点 (℃)
    580
  • 引張強度 (N/mm2)
    245
  • 入数
    3本
  • 成分
    アルミニウム88%、珪素12%
  • 型番
    RZ-111
  • メーカー
    新富士バーナー

型番:

EA309A-16
解除
    数量:
    パック (3個入り)

    EA309A-16の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ロウ材
    線径(mm)
    2
    長さ(mm)
    300
    融点(℃)
    580
    引張強度(N/mm2)
    245
    入数
    3本
    成分
    アルミニウム88%、珪素12%
    型番
    RZ-111
    メーカー
    新富士バーナー
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA309A-16
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    760
    ( 836 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA309A-16,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:φ2.0x300mm アルミ硬ろう(フラックス付/3本)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミ硬ロウ(フラックス付)EA309A-16の型番EA309A-16のページです。 型番EA309A-16に関する仕様情報を記載しております。
    アルミ硬ロウ(フラックス付)EA309A-16のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ硬ロウ(フラックス付)EA309A-16
    アルミ硬ロウ
    アルミ硬ロウ(フラックス内蔵タイプ)EA309A-17
    Φ2.0×300mmアルミ硬ロウ(5本)EA309A-7
    燐・銅ロウ(フラックス付)EA309A-15
    [カドミフリー]40%銀ロウ(フラックス付)EA309A-14
    メーカーエスコトラスコ中山エスコエスコエスコエスコ
    通常価格7603,2208607601,1002,910
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材
    線径(mm)21.61.621.61.2
    長さ(mm)300500300300300300
    融点(℃)580580580580735780
    引張強度(N/mm2)245245245245294539

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました