17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃)EA536HA-11・12

通常単価(税別)
3,2203,421
税込単価
3,5423,763
通常出荷日:1日目

型式:EA536HA-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:125mm ニッパー(プラ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

プラスチック切断能力

(mm)

型番

重量(g)

サイズ(W×D×H)mm

最小発注数量
125
ABS樹脂:Ф4.0
PL-715
85
51×9.5×129
1個
150
ABS樹脂:Ф5.0
PL-716
130
53×10.5×156
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,220
( 3,542 )
1日目
3,421
( 3,763 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA536HA-11,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:125mm ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃)
型式:EA536HA-12,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:150mm ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃)EA536HA-11・12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃)EA536HA-11・12
125mmプラスチックニッパー(ラウンド刃)EA536HE-11
ニッパー(プラスティック用)EA536HA-140・160
プラスチック用ニッパー(ストレート刃)EA536HF-21・22
150mmニッパー(プラスティック用)EA536HB-1
150mmニッパー(プラスティック用)EA536HC-0
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,220-3,6203,220 -3,790 -3,7803,960
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
ばねありありありありありあり
本体材質マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)-----
材質グリップ:塩化ビニール-----
メーカーマルト長谷川工作所(KEIBA)フジ矢(FUJIYA)マルト長谷川工作所(KEIBA)フジ矢(FUJIYA)マルト長谷川工作所(KEIBA)マルト長谷川工作所(KEIBA)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト