17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

150mmニッパー(プラスティック用)EA536HB-1

通常単価(税別)
3,780
税込単価
4,158
通常出荷日:2日目

型式:EA536HB-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:150mm ニッパー(プラス...

詳細を確認
  • プラスチック切断能力 (mm)
    ABS樹脂:Ф5.0
  • ばね
    あり
  • 全長
    150mm
  • 型番
    PL-736
  • メーカー
    マルト長谷川工作所(KEIBA)

型番:

EA536HB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA536HB-1の仕様・寸法情報

プラスチック切断能力(mm)
ABS樹脂:Ф5.0
ばね
あり
全長
150mm
型番
PL-736
メーカー
マルト長谷川工作所(KEIBA)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA536HB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,780
( 4,158 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA536HB-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:150mm ニッパー(プラスティック用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mmニッパー(プラスティック用)EA536HB-1の型番EA536HB-1のページです。 型番EA536HB-1に関する仕様情報を記載しております。
150mmニッパー(プラスティック用)EA536HB-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mmニッパー(プラスティック用)EA536HB-1
150mmニッパー(プラスティック用)EA536HC-0
125mmプラスチックニッパー(ラウンド刃)EA536HE-11
150mmニッパー(プラスティック用/45°)EA536HB-150・175
ニッパー(プラスティック用)EA536HA-140・160
ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃)EA536HA-11・12
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,7803,9603,6205,082 -3,220 -3,220 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
プラスチック切断能力(mm)ABS樹脂:Ф5.0ABS樹脂:Ф5.0樹脂:Ф3.0---
ばねありありありありありあり
全長150mm150mm----
型番PL-736PL-746920-125---
メーカーマルト長谷川工作所(KEIBA)マルト長谷川工作所(KEIBA)フジ矢(FUJIYA)マルト長谷川工作所(KEIBA)マルト長谷川工作所(KEIBA)マルト長谷川工作所(KEIBA)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト