17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチック用ニッパー(ストレート刃)EA536HF-21・22

通常単価(税別)
3,7904,290
税込単価
4,1694,719
通常出荷日:1日目

型式:EA536HF-21,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:125mm プラスチック用...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

プラスチック切断能力

(mm)

全長(mm)

型番

重量(g)

最小発注数量
125
樹脂:Ф3.0
123
PP90-125
70
1個
150
樹脂:Ф5.0
150
PP90-150
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,790
( 4,169 )
1日目
4,290
( 4,719 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA536HF-21,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:125mm プラスチック用ニッパー(ストレート刃)
型式:EA536HF-22,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:150mm プラスチック用ニッパー(ストレート刃)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック用ニッパー(ストレート刃)EA536HF-21・22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック用ニッパー(ストレート刃)EA536HF-21・22
ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃)EA536HA-11・12
125mmプラスチックニッパー(ラウンド刃)EA536HE-11
ニッパー(プラスティック用)EA536HA-140・160
150mmニッパー(プラスティック用)EA536HB-1
150mmニッパー(プラスティック用)EA536HC-0
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,790-3,220 -3,6203,220 -3,7803,960
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
ばねありありありありありあり
グリップ種類エラストマーグリップ-----
メーカーフジ矢(FUJIYA)マルト長谷川工作所(KEIBA)フジ矢(FUJIYA)マルト長谷川工作所(KEIBA)マルト長谷川工作所(KEIBA)マルト長谷川工作所(KEIBA)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト