17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ニッパー N-23
ホーザン
ミニチュアエンドニッパ
室本鉄工
(メリー印)エンドプラニッパ
室本鉄工

エンドプラスチックニッパーEA536HE-6・7

通常単価(税別)
3,8003,920
税込単価
4,1804,312
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA536HE-6,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:125mm エンドプラスチッ...

詳細を確認
  • プラスチック切断能力 (mm)
    樹脂:Ф3.0
  • 用途
    軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲートなどの切断に最適です。
  • メーカー
    フジ矢(FUJIYA)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

重量

全長(mm)

型番

最小発注数量
70g
125
910-125
1個
100g
150
910-150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
2日目
3,920
( 4,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA536HE-6,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:125mm エンドプラスチックニッパー
型式:EA536HE-7,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:150mm エンドプラスチックニッパー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドプラスチックニッパーEA536HE-6・7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドプラスチックニッパーEA536HE-6・7
125mmプラスチックニッパー(ラウンド刃)EA536HE-11
150mmニッパー(プラスティック用)EA536HB-1
150mmニッパー(プラスティック用)EA536HC-0
ニッパー(プラスティック用)EA536HA-140・160
ニッパー(プラスチック用/ラウンド刃)EA536HA-11・12
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,800-3,6203,7803,9603,220 -3,220 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目2日目1日目1日目
プラスチック切断能力(mm)樹脂:Ф3.0樹脂:Ф3.0ABS樹脂:Ф5.0ABS樹脂:Ф5.0--
用途軟質樹脂のピンゲート・トンネルゲートなどの切断に最適です。-----
メーカーフジ矢(FUJIYA)フジ矢(FUJIYA)マルト長谷川工作所(KEIBA)マルト長谷川工作所(KEIBA)マルト長谷川工作所(KEIBA)マルト長谷川工作所(KEIBA)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト