17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

510x985x685mm溶接機用ワゴンEA315SW-1

通常単価(税別)
43,992
税込単価
48,391
通常出荷日:1日目

型式:EA315SW-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:510x985x685...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 本体/オプション
    本体
  • 重量
    26kg
  • サイズ
    510(W)×985(D)×685(H)mm
  • 耐荷重
    最大:150kg、上棚:70kg、下棚:70kg
  • ※注意※
    【お客様組立品】
  • メーカー型番
    SW-200
  • 棚サイズ
    上:310(W)×610(D)mm、下:290(W)×510(D)mm
  • メーカー
    スター電器製造(SUZUKID)

型番:

EA315SW-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA315SW-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
本体材質
スチール製
本体/オプション
本体
重量
26kg
サイズ
510(W)×985(D)×685(H)mm
耐荷重
最大:150kg、上棚:70kg、下棚:70kg
※注意※
【お客様組立品】
メーカー型番
SW-200
棚サイズ
上:310(W)×610(D)mm、下:290(W)×510(D)mm
メーカー
スター電器製造(SUZUKID)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA315SW-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,992
( 48,391 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA315SW-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:510x985x685mm 溶接機用ワゴン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

510x985x685mm溶接機用ワゴンEA315SW-1の型番EA315SW-1のページです。 型番EA315SW-1に関する仕様情報を記載しております。
510x985x685mm溶接機用ワゴンEA315SW-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
510x985x685mm溶接機用ワゴンEA315SW-1
480x1060mm/113kgハンドトラック(ボンベ用)EA520WB-20
ボンベ用ハンドトラック
電動運搬車(階段用) スチール
ハンドトラック(12輪式)
ボンベ台車用車輪 HT64 65 66N用
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコトラスコ中山
通常価格43,99255,22444,900318,426100,56311,327
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目4日目
商品タイプその他台車その他台車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車二輪運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製アルミ製スチール製
本体/オプション本体本体本体本体本体オプション
重量26kg18kg14.5kg29.8kg16kg-
サイズ510(W)×985(D)×685(H)mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト