17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ベンチバイス(回転台付)EA525WP

通常単価(税別)
81,525201,033
税込単価
89,678221,136
通常出荷日:2日目~3日目

型式:EA525WP-110,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:114...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

重量(kg)

パイプ能力径

口を閉じた時の全長

口を最大開いた時の全長

最小発注数量
114
101
89
14.1
Φ6.4~76.2mm
約315mm(実寸)
約425mm(実寸)
1個
140
127
92
17.2
Φ6.4~76.2mm
-
-
1個
165
152
111
25.2
Φ6.4~101.6mm
-
-
1個
203
216
114
37.7
Φ12.7~101.6mm
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,525
( 89,678 )
3日目
106,392
( 117,031 )
2日目
134,366
( 147,803 )
3日目
201,033
( 221,136 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA525WP-110,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:114mm ベンチバイス(回転台付)
型式:EA525WP-140,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:140mm ベンチバイス(回転台付)
型式:EA525WP-165,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:165mm ベンチバイス(回転台付)
型式:EA525WP-200,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:203mm ベンチバイス(回転台付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンチバイス(回転台付)EA525WPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベンチバイス(回転台付)EA525WP
ベンチバイス(回転台付)EA525WN
125mmベンチバイス(回転台付)EA525NA-1
127mmベンチバイス(回転台付)EA525BJ-3
ストロングバイス(回転台付)EA525WC
140mmベンチバイス(回転台付)EA525WG-140
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格81,525-24,497 -24,35033,580135,621 -66,124
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態リードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)テーブルバイスベンチバイスリードバイス(丸胴形)ベンチバイス
材質鋳鉄製鋳鉄製ジョープレート:硬化鋼、ボディ:鋳鉄鋳鉄製鋳鉄製鋳鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト