ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

0~3.0/1.9~2.5mm108mmピンバイスEA589RM-1

通常単価(税別)
5,290
税込単価
5,819
通常出荷日:1日目

型式:EA589RM-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0-3...

詳細を確認

型番:

EA589RM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA589RM-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
全長
108mm
材質
ハンドル:真鍮、チャック:スチール
チャック能力
0~3mm、1.9~2.5mm

型番リスト

表示件数
型番
EA589RM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,290
( 5,819 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA589RM-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:0-3.0/1.9-2.5mm 108mm ピンバイス

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0~3.0/1.9~2.5mm108mmピンバイスEA589RM-1の型番EA589RM-1のページです。 型番EA589RM-1に関する仕様情報を記載しております。
0~3.0/1.9~2.5mm108mmピンバイスEA589RM-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0~3.0/1.9~2.5mm108mmピンバイスEA589RM-1
100mm バイス口金(アルミ)
150mm バイス口金(アルミ)
125mm バイス口金(アルミ)
150mm バイス口金(ラバー)
140mm バイス用口金 (プラスチック製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,29014,20015,90015,50015,0005,009
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツパーツ
全長108mm100mm150mm125mm150mm140mm
材質ハンドル:真鍮、チャック:スチールアルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金+ラバーラバー
チャック能力0~3mm、1.9~2.5mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト