ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

125mmベンチバイス(回転台付)EA525NA-1

通常単価(税別)
24,350
税込単価
26,785
通常出荷日:1日目

型式:EA525NA-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:125mm...

詳細を確認

型番:

EA525NA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA525NA-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
テーブルバイス
口幅(mm)
125
最大口開き(mm)
125
口深さ(mm)
67
最大締付力(kN)
3500
材質
ジョープレート:硬化鋼、ボディ:鋳鉄
重量(kg)
15

型番リスト

表示件数
型番
EA525NA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,350
( 26,785 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA525NA-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:125mm ベンチバイス(回転台付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125mmベンチバイス(回転台付)EA525NA-1の型番EA525NA-1のページです。 型番EA525NA-1に関する仕様情報を記載しております。
125mmベンチバイス(回転台付)EA525NA-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125mmベンチバイス(回転台付)EA525NA-1
140mmベンチバイス(回転台付)EA525WG-140
ベンチバイス 50mm V-5
回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用
強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)
ユニバーサルテーブルバイス
メーカーエスコエスコSK-11トラスコ中山トラスコ中山SK-11
通常価格24,35066,1243,59111,363205,9364,300
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態テーブルバイスベンチバイスベンチバイスリードバイス(角胴形)リードバイス(丸胴形)テーブルバイス
口幅(mm)1251405010220370
最大口開き(mm)1251275510020060
口深さ(mm)6770305012535

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト