ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

140mm/0~273mmメカニックバイス(リバーシブル)EA525WM-140A

通常単価(税別)
68,928
税込単価
75,821
通常出荷日:1日目

型式:EA525WM-140A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:14...

詳細を確認

型番:

EA525WM-140A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA525WM-140Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
リードバイス(丸胴形)
口幅(mm)
140
最大口開き(mm)
171
重量
22.1kg
材質
鋳鉄
パイプ能力径
Φ3~63mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA525WM-140A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,928
( 75,821 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA525WM-140A,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

140mm/0~273mmメカニックバイス(リバーシブル)EA525WM-140Aの型番EA525WM-140Aのページです。 型番EA525WM-140Aに関する仕様情報を記載しております。
140mm/0~273mmメカニックバイス(リバーシブル)EA525WM-140Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
140mm/0~273mmメカニックバイス(リバーシブル)EA525WM-140A
200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)
75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)
127mmベンチバイス(回転台付)EA525BJ-3
115mm ベンチバイス(回転台付)
140mmベンチバイス(回転台付)EA525WG-140
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格68,928104,20220,20033,58011,70066,124
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態リードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)ベンチバイスベンチバイスベンチバイスベンチバイス
口幅(mm)14020375127115140
最大口開き(mm)171280~35663127115127
重量22.1kg33.6kg2.7kg13kg5kg-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト