ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

127mmベンチバイス(回転台付)EA525BJ-3

通常単価(税別)
33,580
税込単価
36,938
通常出荷日:1日目

型式:EA525BJ-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:127mm...

詳細を確認

型番:

EA525BJ-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA525BJ-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
ベンチバイス
口幅(mm)
127
最大口開き(mm)
127
重量
13kg
材質
鋳鉄製
パイプ固定能力
Φ50mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA525BJ-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,580
( 36,938 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA525BJ-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:127mm ベンチバイス(回転台付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

127mmベンチバイス(回転台付)EA525BJ-3の型番EA525BJ-3のページです。 型番EA525BJ-3に関する仕様情報を記載しております。
127mmベンチバイス(回転台付)EA525BJ-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
127mmベンチバイス(回転台付)EA525BJ-3
115mm ベンチバイス(回転台付)
75mm/0-63mm ベンチバイス(回転台付)
140mm/0~273mmメカニックバイス(リバーシブル)EA525WM-140A
200mm/0-280mm メカニックバイス(リバーシブル)
125mmベンチバイス(回転台付)EA525NA-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格33,58011,70020,20068,928104,20224,350
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態ベンチバイスベンチバイスベンチバイスリードバイス(丸胴形)リードバイス(丸胴形)テーブルバイス
口幅(mm)12711575140203125
最大口開き(mm)12711563171280~356125
重量13kg5kg2.7kg22.1kg33.6kg-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト