17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チェーンパイプバイスEA348BG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チェーンパイプバイスEA348BG

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA348BG-1

2025年05月に販売終了となりました。

代替品はEA348BF-1となります。

型式:EA348BG-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1/8"-2・1/2" チェーンパイプバイス
型式:EA348BG-2,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1/8"-  4"   チェーンパイプバイス
型式:EA348BG-3,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1/8"-  6"   チェーンパイプバイス

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
ベンチバイス
材質
鋳鉄製
重量(kg)
3.4
チェーン長さ
418mm
パイプ能力
6A~65A(1/8"~2-1/2")

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト