ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DC-DCコンバーターEA812JK-36B

通常単価(税別)
15,597
税込単価
17,157
通常出荷日:1日目

型式:EA812JK-36B,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC4...

詳細を確認

型番:

EA812JK-36B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA812JK-36Bの仕様・寸法情報

一次電圧(V)
DC48(36~60)
二次電圧(V)
DC12
入出力端子形状
その他
ケース有無
寸法 縦(mm)
120
寸法 横(mm)
45
寸法 奥行き(mm)
86
定格出力電流
10A(長時間の場合:8A)(72V電源の直接使用不可)
重量
455g
型番
D-1645
メーカー
デルタ
防水性能
本体:IP55相当(防滴仕様)、カプラー:非防水(必要に応じて防水処理してください。)
入力方式
ターミナル接続
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA812JK-36B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,597
( 17,157 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA812JK-36B,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:DC48V→DC12V/10A コンバーター

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC-DCコンバーターEA812JK-36Bの型番EA812JK-36Bのページです。 型番EA812JK-36Bに関する仕様情報を記載しております。
DC-DCコンバーターEA812JK-36Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC-DCコンバーターEA812JK-36B
DC-DCコンバーターEA812JK-1A
豊澄電源 TZ11シリーズ 100V対100V複巻絶縁トランス 150/200VA
電源トランス CLシリーズ
単相トランス PD41-Eシリーズ
単相単巻トランス AD21シリーズ
メーカーエスコエスコ豊澄電源機器スワロー電機スワロー電機豊澄電源機器
通常価格15,5974,72011,188 -8,290 -8,910 -5,030 -
通常出荷日1日目1日目19日目在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜
一次電圧(V)DC48(36~60)DC24100-110-AC380-400-415-440240
二次電圧(V)DC12DC12(シガーソケット)/DC5(USB)100-110-120-AC100-110-120115
入出力端子形状その他その他ネジ端子台UPネジ端子台UPネジ端子台ネジ端子台
ケース有無
寸法 縦(mm)120114110---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト