ツール用品技術窓口

[充電式]ドライバードリル本体EA813CD-11

通常単価(税別)
12,680
税込単価
13,948
通常出荷日:1日目

型式:EA813CD-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    10.8
  • 最大トルク (N・m)
    低速38/高速17
  • 重量 (g)
    1100
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体のみ
  • ねじ締め能力
    小ねじ:6mm、木ねじ5.8mm×45mm
  • サイズ
    65×166×217(H)mm
  • バッテリー
    10.8V(スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ)
  • 回転数
    低速:0~350rpm、高速:0~1400rpm
  • メーカー
    HiKOKI
  • メーカー型番
    DS12DA(NN)
  • 充電時間
    急速充電器EA813H-12使用でEA813HD-16:約60分、BSL1215:約22分
  • 穴あけ能力
    鋼材:10mm、アルミ:12mm、木材:29mm
  • 充電器
    AC100V
  • LEDライト
    白色
  • モーター
    直流
  • キーレスチャック把握径
    10mm(最大)

ご注意

  • ビット・バッテリー・充電器は別売です。

型番:

EA813CD-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813CD-11の仕様・寸法情報

電圧(V)
10.8
最大トルク(N・m)
低速38/高速17
重量(g)
1100
充電式
販売セット内容
本体のみ
ねじ締め能力
小ねじ:6mm、木ねじ5.8mm×45mm
サイズ
65×166×217(H)mm
バッテリー
10.8V(スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ)
回転数
低速:0~350rpm、高速:0~1400rpm
メーカー
HiKOKI
メーカー型番
DS12DA(NN)
充電時間
急速充電器EA813H-12使用でEA813HD-16:約60分、BSL1215:約22分
穴あけ能力
鋼材:10mm、アルミ:12mm、木材:29mm
充電器
AC100V
LEDライト
白色
モーター
直流
キーレスチャック把握径
10mm(最大)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813CD-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,680
( 13,948 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813CD-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V ドライバードリル本体(充電式)

ご注意

  • ビット・バッテリー・充電器は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]ドライバードリル本体EA813CD-11の型番EA813CD-11のページです。 型番EA813CD-11に関する仕様情報を記載しております。
[充電式]ドライバードリル本体EA813CD-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[充電式]ドライバードリル本体EA813CD-11
DC10.8Vドライバードリル(充電式)EA813WB-11
[充電式]ドライバードリル(本体のみ)EA813PE-6
[充電式]ドライバードリルEA813PB-8、EA813PB-9
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-12
[充電式]ドライバードリルEA813PB-36、EA813PB-37
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,6809,09028,10473,59315,89075,498 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
電圧(V)10.810.87.214.41818
最大トルク(N・m)低速38/高速1726低速6.0/高速2.02916高速:約11/低速:約30(剛性体締付トルクの場合:約50)
重量(g)1100780550175012301850
充電式
販売セット内容本体のみ本体/バッテリー本体のみ本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト