ツール用品技術窓口

AC100V/160W電動ドライバードリルEA813RG-5B

通常単価(税別)
9,714
税込単価
10,685
通常出荷日:2日目

型式:EA813RG-5B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    100
  • 最大トルク (N・m)
    30
  • 重量 (g)
    1000
  • 充電式
    ×
  • 販売セット内容
    本体/コード付
  • コード長
    2m
  • サイズ
    222(W)×60(L)×190(H)mm
  • 電流
    1.8A
  • チャック能力
    0.8~10mm
  • 回転数
    低速:0~300rpm、高速:0~1000rpm
  • メーカー
    京セラ
  • メーカー型番
    CDD-1030
  • 仕様
    最大トルク:30N・m(低速)、8.3N・m(高速)
  • 付属品
    (+)ドライバービット(#2×65mm)
  • 打撃数
    打撃なし
  • 用途
    各種木材、薄鉄板などの穴あけ・各種ネジ、ボルトなどの締付け、ゆるめ作業
  • 材質
    樹脂
  • 消費電力
    160W
  • 穴あけ能力
    鉄工:8mm、木工:21mm
  • 替カーボンブラシ
    EA813RA-5
  • ネジ締め能力
    木ネジ5.1×40mm

型番:

EA813RG-5B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813RG-5Bの仕様・寸法情報

電圧(V)
100
最大トルク(N・m)
30
重量(g)
1000
充電式
×
販売セット内容
本体/コード付
コード長
2m
サイズ
222(W)×60(L)×190(H)mm
電流
1.8A
チャック能力
0.8~10mm
回転数
低速:0~300rpm、高速:0~1000rpm
メーカー
京セラ
メーカー型番
CDD-1030
仕様
最大トルク:30N・m(低速)、8.3N・m(高速)
付属品
(+)ドライバービット(#2×65mm)
打撃数
打撃なし
用途
各種木材、薄鉄板などの穴あけ・各種ネジ、ボルトなどの締付け、ゆるめ作業
材質
樹脂
消費電力
160W
穴あけ能力
鉄工:8mm、木工:21mm
替カーボンブラシ
EA813RA-5
ネジ締め能力
木ネジ5.1×40mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813RG-5B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,714
( 10,685 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813RG-5B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/160W 電動ドライバードリル

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/160W電動ドライバードリルEA813RG-5Bの型番EA813RG-5Bのページです。 型番EA813RG-5Bに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/160W電動ドライバードリルEA813RG-5Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/160W電動ドライバードリルEA813RG-5B
[充電式]ドライバードリルEA813PB-8、EA813PB-9
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-12
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-13
[充電式]ドライバードリルEA813PB-36、EA813PB-37
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813PB-41
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,71473,59315,89014,76075,498 -94,392
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
電圧(V)10014.418181818
最大トルク(N・m)30291640高速:約11/低速:約30(剛性体締付トルクの場合:約50)低速40/高速13.9
重量(g)100017501230123018502150
充電式×
販売セット内容本体/コード付本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト