ツール用品技術窓口

DC18Vドライバードリル(充電式)EA813RF-51

通常単価(税別)
47,598
税込単価
52,358
通常出荷日:1日目

型式:EA813RF-51、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリール、延長コード、商品名...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    18
  • 最大トルク (N・m)
    低速80/高速22
  • 重量 (g)
    1900
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体/ケース/バッテリー/充電器
  • ねじ締め能力
    木ねじ:10×90mm、小ねじ:M6
  • サイズ
    171×260×79mm
  • チャック能力
    1.5~13mm
  • バッテリー
    18V(リチウムイオン5.0Ah)
  • 回転数
    低速:0~600rpm、高速:0~2200rpm
  • メーカー
    京セラ
  • メーカー型番
    DD181L5
  • 仕様
    樹脂ケースセット
  • 付属品
    充電器、電池パック×2、キャリングケース、補助ハンドル、ベルトフック
  • 充電時間
    84分
  • 穴あけ能力
    鉄工:Φ13mm、木工:Φ38mm
  • 充電器
    AC100V

型番:

EA813RF-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813RF-51の仕様・寸法情報

電圧(V)
18
最大トルク(N・m)
低速80/高速22
重量(g)
1900
充電式
販売セット内容
本体/ケース/バッテリー/充電器
ねじ締め能力
木ねじ:10×90mm、小ねじ:M6
サイズ
171×260×79mm
チャック能力
1.5~13mm
バッテリー
18V(リチウムイオン5.0Ah)
回転数
低速:0~600rpm、高速:0~2200rpm
メーカー
京セラ
メーカー型番
DD181L5
仕様
樹脂ケースセット
付属品
充電器、電池パック×2、キャリングケース、補助ハンドル、ベルトフック
充電時間
84分
穴あけ能力
鉄工:Φ13mm、木工:Φ38mm
充電器
AC100V
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813RF-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,598
( 52,358 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813RF-51、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリール、延長コード、商品名:DC18Vドライバードリル(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18Vドライバードリル(充電式)EA813RF-51の型番EA813RF-51のページです。 型番EA813RF-51に関する仕様情報を記載しております。
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813RF-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813RF-51
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-12
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813WB-13
DC18Vドライバードリル(充電式)EA813PB-41
DC18V振動ドライバードリル(充電式)EA813WB-21
DC18Vドライバードリル(赤/充電式)EA813PB-34
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格47,59815,89014,76094,39223,78091,632
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
電圧(V)181818181818
最大トルク(N・m)低速80/高速221640低速40/高速13.952低速32/高速12
重量(g)190012301230215016002000
充電式
販売セット内容本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバードリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト